MYZEL Lifecycle Platform

人と機械の安全をひとつのソフトウェアパッケージで

Manage your machine lifecycle!Digital.安全に、セキュアに管理

デジタルプラットフォームのMYZEL Lifecycle Platformがあれば、機械のライフサイクル全体における法規制遵守と安全・セキュリティ対策の状況を、いつでも簡単に確認できます。MYZELでは、重要な文書や証明書、記録、従業員データをいつでも利用でき、常に最新の状態に保つことができます。常に状況を把握し、緊急時には必要な対応をすばやく判断できます。

従業員の保護、賠償責任保護、データ保護、そして設備と機械の生産性を支えるエキスパート

目の前に立ちはだかる課題に、ピルツが答えをお届けします。当社のSaaS(Software-as-a-Service)は日々の課題を解決するソリューションとしてご利用いただけます。
人と機械の管理をひとつのプラットフォームに統合し、法規制および安全要件への対応を支援します。

  • この機械で実施済みの点検は?
  • 保護対策はすべて規格に適合している?
  • 安全の妥当性確認に関する書類はどこで見つかる?
  • 証明書類の提出義務を満たすにはどうすればいい?
  • 従業員は十分な資格を持っているのか?
  • 証明書の有効期限は切れていない?
  • 万一事故が起きたときは、どうすればいい?

MYZEL Lifecycle Platformが守る4つの中心的価値

従業員保護の画像

従業員の保護

機械の検査や従業員資格の状況と次回の更新時期を、いつでもひと目で把握

賠償責任保護の画像

賠償責任保護

人と機械の保護における法的対策として、完全かつ体系的に整理された文書を提供

コスト削減の画像

生産性

保守や緊急対応に関する完全な文書をすぐに活用できる体制で、生産ダウンタイムを削減

データ保護の画像

データ保護

データ保護規制に準拠したセキュアなデータ保存と許可管理

myCore – ピルツのプラットフォームの核となるシステム

SaaSソリューションの核となるのがmyCoreです。従業員や機械、コンポーネントなどのアセットは、ここで管理できます。各アセットには、取扱説明書、妥当性確認、適合宣言書、安全衛生ガイドライン、保守計画、トレーニング証明書といったデジタル成果物を紐づけ、それを安全に、かつ構造化された形式で保存できます。

ワンクリックで全体を俯瞰

カスタマイズ可能なダッシュボードが、アセットの状況をシンプルに分かりやすく表示。対応が必要なポイントをすぐに把握できます。ダッシュボードでは、以下の内容がリアルタイムで可視化されます。

  • 賠償責任保護、従業員の保護、データ保護、生産性という4つの中心的価値観がどの程度達成されているか
  • 従業員の資格の最新状況
  • 機械の適合性の最新状況
  • まもなく失効する文書

myCoreは、MYZEL Lifecycle Platformの基本機能です。まずはmyCoreの機能だけを使うことも、機械設備の設計・運用に特化したワークフローを追加することもできます。

MYZEL Lifecycle Platformをはじめる

ワークフロー – 日常業務をサポート

mySafeDesignの画像

mySafeDesign – 安全な機械設計を支えるワークフロー

機械メーカやオペレータ向けに、リスクアセスメントや妥当性確認などの作業をサポートするmySafeDesignワークフローをご用意しています。新しい機械の製作時や、機械に重要な変更を行う場合、新たなアセスメントが必要となる場合の文書作成を支援します。作成した文書は、myCoreで安全に保管されます。

mySafeOperationの画像

mySafeOperation – 安全な機械運用を支えるワークフロー

機械オペレータ向けに、mySafeOperationワークフローをご用意しています。保守や点検を含む機械の運用時の文書作成、ひいては法規制への対応に貢献します。文書はmyCoreで安全に保管されます。

myAccessControlの画像

myAccessControl – 産業現場のアクセス管理を支えるワークフロー

myAccessControlワークフローがあれば、従業員一人ひとりの入場やアクセス権限を柔軟に管理できます。それぞれの担当者が各自のスキルに合った機械や機能だけにアクセスできるようにし、正しく機能しているかを検証できます。

さまざまな利点

  • デジタルプラットフォーム: 24時間365日、いつでもどこでも利用可能
  • 構造化された文書の保存:セキュリティ、トレーサビリティ、法規制遵守、賠償責任保護を実現
  • デジタルワークフロー:デジタルチェックリストでミスのない文書作成をサポート
  • 透明性:機械のライフサイクル全体にわたりすべてのタスクの状況を一元的に把握
  • 責任リスクを最小化: 必要なすべての安全対策を完全に文書化
  • 安全性の向上:危険を特定し取り除くことで従業員を保護
  • 効率性の向上:プロセスの自動化、ダウンタイムの最小化、わかりやすいダッシュボードにより生産性を最適化
  • 時間を節約:管理の負担を減らし、本来の業務に専念できる環境を実現
  • 最高水準のセキュリティ:データはEU内で保管、プラットフォームはISO/IEC 27017およびISO/IEC 27018の認証を取得

MYZEL Lifecycle Platformのビデオチュートリアル

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド