text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-060
632101
GTIN: 4046548090031
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-150
632105
GTIN: 4046548090109
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-150
632115
GTIN: 4046548090208
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-045
632110
GTIN: 4046548090116
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-060
632111
GTIN: 4046548090123
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-120
632114
GTIN: 4046548090093
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-090
632113
GTIN: 4046548090086
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-045
632100
GTIN: 4046548090024
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください