text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、動作範囲 10m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲 10m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24 V、動作範囲 10m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~-15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-075
632122
GTIN: 4046548090239
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-090
632123
GTIN: 4046548090246
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-300-090
632133
GTIN: 4046548090307
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V、動作範囲 10m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-150
632125
GTIN: 4046548090260
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-120
632124
GTIN: 4046548090253
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください