Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"541210","name":"PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
Numero dell'articolo: 541210
GTIN: 4046548067163
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli,
collegabile in serie, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD,IP67,
distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenutoconfezione = 1 interruttore unico
completamente codificato, con attuatore.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M8 8 poli, collegabile in serie, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD,IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenutoconfezione = 1 interruttore unico completamente codificato, con attuatore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | hoch |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | unicat |
| Collegamento in serie idoneo | ja |
| versione dispositivo | Unit |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60°C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP6K9K |
Distanze di commutazione
| Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,01mm/°C |
Dati meccanici
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Attuatore Tipo 1 | PSEN cs4.1 |
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | M8, 8pol. male |
| Condutture cavi | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 26 |
| Profondità | 18 |
| Peso netto | 45 |
| Peso lordo | 70 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067163 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 2m
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2
porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non
in dotazione).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 8 poli,codifica
A su connettore femmina M8, nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, cablaggio interno 1:1 per tutti e 8 isegnali,
convertitore per il collegamento per sensori PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8
poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, sensore), nero,assiale, 8
poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, inversione dei
collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il
collegamento per PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e
PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezione
IP67.