Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541210","name":"PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
Ürün numarası: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
seri bağlantı, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör
ile 1 parça benzersiz şekilde tam kodlanmış anahtar.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, seri bağlantı, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersiz şekilde tam kodlanmış anahtar.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | hoch |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | unicat |
| Seri bağlantı için uygun | ja |
| ünite tipi | Unit |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | nein |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | +60 °C |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +70 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP6K9K |
Mesafeleri değiştirme
| Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,01mm/°C |
Mekanik Veri
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Tip 1 aktüatör | PSEN cs4.1 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | M8, 8pol. male |
| Cable lines | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 37 |
| Genislik boyutu | 26 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Net agirlik | 45 |
| Brüt ağırlık | 70 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067163 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
SDD ES ETH
540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2
RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite
ile verilmez).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi
konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, 8 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama,
PSEN sensörlerini bağlamak için dönüştürücü.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.