Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"541210","name":"PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit","price":"166.83","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
Productnummer: 541210
GTIN: 4046548067163
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
in serie schakelbaar, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 unicaat
volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
Eenheid
Uw prijs
€166.83
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), in serie schakelbaar, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoch |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | unicat |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | +60 °C |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP6K9K |
Schakelafstanden
| Wijz. schakelafst. temp.wijz. | +-0,01mm/°C |
Mechanische gegevens
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Actuator type 1 | PSEN cs4.1 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, Montagehinweis beachten |
| Aansluitingstype | M8, 8pol. male |
| Leidingen kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 37 |
| Afmeting breedte | 26 |
| Afmeting diepte | 18 |
| Nettogewicht | 45 |
| Brutogewicht | 70 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274601 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067163 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€38.30
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€39.55
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
€328.38
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, interne bedrading 1:1 voor alle 8 signalen,
omzetter voor aansluiting voor PSEN-sensoren.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-
polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, verwisseling van de
aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor
aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PDP67 F 4 code
773603
Decentrale passieve verdeler voor het aansluiten van PSENcode, PSENslocken
PSENini op een Pilz-besturingssysteem, maximaal 4 sensoren,beschermingsgraad
IP67.
€115.29