text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Número de producto: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector, series connection, one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch with actuator.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector, series connection, one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch with actuator.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 hoch  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores unicat  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Unit  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx +60 °C  
Temp. ambiental máx. a 2000 m +70 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Accionador tipo 1 PSEN cs4.1  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M8, 8pol. male  
Tipo de conductores cable Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 37  
Dimensión Ancho 26  
Dimensión Profundidad 18  
Peso neto 45  
Peso bruto 70  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A- coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals, converter to connect PSEN sensors.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2, evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight, 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe connections electrically excluded by internal wiring, to connect PSENcode and PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentralised passive distributor for connection of PSENcode, PSENslockand PSENini to a Pilz control system, max. 4 sensors, protection type IP67.