Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"541210","name":"PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
Kód materiálu: 541210
GTIN: 4046548067163
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8,
možnost sériového zapojení, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67,
spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ksunikátně
plně kódovaný spínač s ovladačem.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8, možnost sériového zapojení, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ksunikátně plně kódovaný spínač s ovladačem.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | hoch |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | unicat |
| Vhodné sériové zapojení | ja |
| verze zařízení | Unit |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP6K9K |
Spínací vzdálenosti
| Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,01mm/°C |
Mechanické údaje
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Ovladač typ 1 | PSEN cs4.1 |
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M8, 8pol. male |
| Vedení kabelů | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Rozměr výška | 37 |
| Rozměr šířka | 26 |
| Rozměr hloubka | 18 |
| Čistá váha | 45 |
| Celková hmotnost | 70 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067163 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 2m
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou
součástí dodávky).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,kódování A na zdířkový konektor M8, černý, rovný, 8pól., kódování A,PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, interní propojení 1:1 pro všech 8 signálů,
převodník pro připojení pro senzory PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól.,kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, záměna
přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro
připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67.