text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Artikelnummer: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, reihenschaltbar, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, reihenschaltbar, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder Codierung unicat  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
max. Umgebungstemp. bei Hmax +60 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +70 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP6K9K  
Änd. Schaltabstand Temp.änd. +-0,01mm/°C  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Betätiger Typ 1 PSEN cs4.1  
Sensor bündig einbaubar Ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M8, 8pol. male  
Leitungen Kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 37  
Abmessung b 26  
Abmessung t 18  
Nettogewicht 45  
Bruttogewicht 70  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, interne Verdrahtung 1:1 für alle 8 Signale, Umsetzer zum Anschluss für PSEN-Sensoren.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart IP67.