Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"541210","name":"PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Imagem similar
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
Número do produto: 541210
GTIN: 4046548067163
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos,
conectável em série, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67,
distância de comutação de 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade devenda = 1 unidade chave comutadora codificada
de forma única e completa com atuador.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos, conectável em série, um sentido de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, unidade devenda = 1 unidade chave comutadora codificada de forma única e completa com atuador.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | hoch |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | unicat |
| Adequado para ligação em série | ja |
| tipo de unidade | Unit |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Sep. poten. saídas semicond. | nein |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. amb. máx. à alt. máx. | +60 °C |
| Temp. ambiente máxima A 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP6K9K |
Distâncias de comutação
| Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,01mm/°C |
Dados mecânicos
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
| Atuador tipo 1 | PSEN cs4.1 |
| Sensor pode ser embutido | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexão | M8, 8pol. male |
| Fios cabo | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Material caixa peça superior | PBT |
| Dimensão altura | 37 |
| Dimensão de profundidade | 26 |
| Dimensão de profundidade | 18 |
| Peso líquido | 45 |
| Peso bruto | 70 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067163 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 2m
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação
A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais,
conversor para conexão para sensores PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke
PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção
IP67.