text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Tuotenumero: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, sarjakytkettävä, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle,IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 unikkitäyskoodattu kytkin toimilaitteella.

Yksikkö

Hintasi

€166.83

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, sarjakytkettävä, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle,IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 unikkitäyskoodattu kytkin toimilaitteella.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk hoch  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus unicat  
Sopii sarjakytkentään ja  
Yksikkötyyppi Unit  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt nein  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa +60 °C  
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 4000 m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP6K9K  
Muut. kytkentäet. Temp.änd +-0,01mm/°C  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Painike tyyppi 1 PSEN cs4.1  
Anturi uppoasennettavissa Ja, Montagehinweis beachten  
Liitäntätapa M8, 8pol. male  
Johtimet kaapeli Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 37  
Leveysmitta 26  
Syvyysmitta 18  
Nettopaino 45  
Bruttopaino 70  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 1m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€42.09
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).
€328.38
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kaapeli, sovitin, IP67, M12 urosliitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M-liittimeen , musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, sisäinen johdotus 1:1 kaikille 8signaalille, muunnin PSEN-antureiden liittämistä varten.
€32.71
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.
€115.29