text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

Produktnummer: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, kan sættes i serieforbindelse, én aktiveringsretning, understøttelse tilSDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Styk

Din pris

Kr.1,268.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, kan sættes i serieforbindelse, én aktiveringsretning, understøttelse tilSDD, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning unicat  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Unit  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP6K9K  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,01mm/°C  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Aktuator type 1 PSEN cs4.1  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M8, 8pol. male  
Ledninger kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 37  
Mål, bredde 26  
Mål, dybde 18  
Nettovægt 45  
Bruttovægt 70  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067163  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.178.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.239.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.326.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.660.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.291.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.301.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).
Kr.2,496.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler, konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
Kr.249.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse IP67.
Kr.876.00