닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"541210","name":"PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
제품 번호: 541210
GTIN: 4046548067163
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
직렬 연결, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유
코드식 스위치(액추에이터 포함).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | hoch |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | unicat |
| 직렬연결에 적합 | ja |
| 단위 유형 | Unit |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | +60 °C |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP6K9K |
스위칭 거리
| 온도 변경 포함 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
기계 데이터
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN cs4.1 |
| 센서 정렬 장착 가능 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 연결 타입 | M8, 8pol. male |
| 케이블 선 | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 37 |
| 폭 치수 | 26 |
| 깊이 치수 | 18 |
| 순중량 | 45 |
| 총중량 | 70 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067163 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
SDD ES ETH
540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x
RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자
(유닛과 함께 제공되지 않음).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
케이블, 어댑터, IP67, M12 수 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M8 암커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식,
PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 8개 신호 전체에 내부 배선 1:1,
PSEN 센서 연결용 컨버터.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2,
센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트,
8핀, A-코드식 및 M8
암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR,
0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입,
PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 4 code
773603
PSENcode, PSENslock,
PSENini를 필츠 제어 시스템에 연결하기 위한 분산형 패시브 분배기, 최대 4x센서, 방수 방진 등급
IP67.