text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1

Numéro de l'article: 8177260
GTIN: 
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

 
Température d’utilisation -20  
80  
Type de connecteur 1 M15, connecteur femelle à 9 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Embout  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Sn  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Diamètre extérieur max.câbleK1 11.2  
11.8  
Section câble de données K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 219  
Poids brut 252  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026