text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1

Номер артикула: 8177260
GTIN: 
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

 
Окружающая температура -20  
80  
Тип разъема 1 9-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 Обжимной разъем  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Sn  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Max. outside diameter cable K1 11.2  
11.8  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 1,00 +(2 x 0,75)) мм²  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Вес нетто 219  
Вес брутто 252  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000026