Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177260","name":"PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1
Número de producto: 8177260
GTIN:
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15
round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length in accordance with customer specifications.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M15 9 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Terminal |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Sn |
| Material superf. pantalla K1 | Sn |
| Color envoltura exterior 1 | naranja |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
11.2
11.8 |
| Sección cable de datos K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
| Peso neto | 219 |
| Peso bruto | 252 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |