text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1

Artikelnummer: 8177260
GTIN: 
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülsen <> con. 15 Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,0+1x (2x1,0)); geeignet für PMCtendo DD5 und den Motoren PMCtendo SZ.3x; Länge nach Kundenvorgabe.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülsen <> con. 15 Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,0+1x (2x1,0)); geeignet für PMCtendo DD5 und den Motoren PMCtendo SZ.3x; Länge nach Kundenvorgabe.

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Steckertyp 1 9-pol. M15-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 Aderendhülse  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Sn  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 orange  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 11.2  
11.8  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Nettogewicht 219  
Bruttogewicht 252  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026