Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177260","name":"PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1
Kód materiálu: 8177260
GTIN:
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15
round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length in accordance with customer specifications.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
80 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 9pól. samice M12 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | Koncovka žíly |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Sn |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
11.2
11.8 |
| Průřez dat.vodič K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Čistá váha | 219 |
| Celková hmotnost | 252 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |