text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1

Produktnummer: 8177260
GTIN: 
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Stiktype 1 9-pol. M15-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 Endemuffe  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Sn  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Maks. udv. diameter kabel K1 11.2  
11.8  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 219  
Bruttovægt 252  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000026