Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177260","name":"PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
PMCcable M2/B1B5/Lxx/1Q0/S1
Numer produktu: 8177260
GTIN:
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15
round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length in accordance with customer specifications.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
80 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 9-pinowe złącze żeńskie M15 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | Złącze zaciskowe |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Sn |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Max. outside diameter cable K1 |
11.2
11.8 |
| Przekrój kabla danych K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
| Ciężar netto | 219 |
| Ciężar brutto | 252 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |