L’IndustrialPI 4 est un véritable multi-talent capable de répondre aux exigences des applications les plus diverses grâce au système d’exploitation ouvert basé sur Linux et à l’approche modulaire du matériel. Il peut être utilisé en fonction des besoins en tant que passerelle IIoT, appareil Edge, logiciel API ou PC industriel, ce qui permet une adaptation en toute flexibilité aux exigences les plus diverses.
L’appareil pour la mise en œuvre de projets IIoT et d’automatismes
IndustrialPI 4 – le PC industriel
Solution sur mesure pour votre application
Il existe différentes possibilités de programmation des applications individuelles, notamment la programmation Node-RED, Python et C directe. Grâce à la conception modulaire de l’IndustrialPI 4, vous pouvez configurer l’appareil de base avec des modules d’extension adaptés, tels que des modules d’entrées / sorties. Les modules d’extension peuvent être raccordés à l’appareil de base sans outils via un connecteur et peuvent être configurés très facilement via une interface utilisateur graphique.
Grâce à ses deux prises Ethernet, l’IndustrialPI 4 peut être intégré simultanément au réseau d’automatismes et au réseau informatique. Le transfert des données machine depuis l’atelier peut par exemple avoir lieu via Modbus TCP au format PQTT ou OPC UA à destination du cloud ou d’un système informatique maître.
Caractéristiques techniques :
- Processeur : Quad core Cortex-A72 à 1,5 GHz
- Mémoire vive : 4 ou 8 Go de RAM
- Mémoire : 32 Go eMMC
- Interfaces :
- 2 x USB A 3.2 Gen 1,
- 2 x RJ45 GBit Ethernet,
- 1 x RS485, 1 x prise micro-USB,
- 1 x micro HDMI 2.0a (4K),
- 2 x PiBridge
- En option sur la version 8 Go : 1 x prise RP-SMA pour le raccordement d’une antenne Wi-fi/BT externe (2,4 / 5 GHz)
- Indice de protection : IP 20
- Dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 45 x 110,5 mm
Vos avantages en un coup d’œil :
Des modules d’extension supplémentaires sont disponibles pour le raccordement de capteurs et d’actionneurs analogiques et digitaux. En fonction de l’appareil de base, jusqu’à dix modules de ce type peuvent être raccordés. Chaque module prend en charge jusqu’à 16 entrées ou sorties.
- Cloud :
L’IndustrialPI 4 dispose de certifications pour les principales plateformes Cloud telles qu’AWS, MS Azure et Cumulocity, ce qui en fait une plateforme IIoT idéale entre les univers OT et IT.
- Protocoles :
Une intégration transparente dans différents environnements industriels, aussi bien au niveau OT qu’IT, est possible grâce à la prise en charge d’une vaste palette de protocoles industriels tels que PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT ou OPC-UA.
- Programmation et commande :
L’IndustrialPI 4 se distingue par sa grande flexibilité de programmation grâce au système d’exploitation Raspbian basé sur Linux. Par le biais de ce système d’exploitation, plusieurs applications différentes telles que des logiciels API peuvent facilement être mises en œuvre avec CODESYS, Node-RED ou Python.
- Périphérie :
Les modules de base permettent des utilisations multiples et conviennent parfaitement en tant qu’IPC classiques pour les applications industrielles. Avec une sortie HDMI pour moniteur / écran tactile et des prises USB pour la souris, le clavier et d’autres appareils de périphérie tels que des caméras ou des scanners, ils vous offrent une vaste palette de possibilités d’utilisation.
- Mise en réseau :
L’IndustrialPI 4 peut être intégré simultanément à deux réseaux différents grâce à ses deux prises Ethernet RJ45. Par ailleurs, il est possible de raccorder des capteurs Modbus RTU via la prise RS485 à 4 broches.
Notre gamme de produits :
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: [email protected]
Téléphone: +1 888-315-PILZ (7459)
E-mail: [email protected]