text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
2 produits trouvés
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur le module Raspberry Pi Compute Module 4, Wi-Fi, Quad core Cortex-A72avec 1,5 GHz, 8 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB3.2 Gen 1 de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connecteurfemelle USB, 1 x micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1 connecteur femelle RP-SMA-pour leraccordement d’une antenne WLAN/BT externe (2,4 / 5 GHz), système d’exploitation : versionadaptée de Raspberry Pi OS avec patch en temps réel avec logiciel open source Node-RED préinstallé.

Sur demande
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 pour les tâches d’automatismes et IIOT, basé sur le module Raspberry Pi Compute Module 4, Quad core Cortex-A72 avec 1,5  GHz, 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC, interfaces : 2 x USB 3.2 Gen 1 de type A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connecteur femelleUSB, 1 x micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, système d’exploitation : versionadaptée de Raspberry Pi OS avec patch en temps réel avec logiciel open source Node-RED préinstallé.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue