text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

S1PN 550-690VAC 2c/o

Numéro de l'article: 890220
GTIN: 4046548006919
Relais de surveillance de l’ordre des phases, pour la détection del’ordre de phases, des défaillances de phases, de l’asymétrie d’un réseau triphasé, tensionmesurée = tension d’alimentation, 2 commutateurs, largeur = 22,5 mm, UB = 550 -690 V AC.

Unité

Votre prix

€131.51

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Relais de surveillance de l’ordre des phases, pour la détection del’ordre de phases, des défaillances de phases, de l’asymétrie d’un réseau triphasé, tensionmesurée = tension d’alimentation, 2 commutateurs, largeur = 22,5 mm, UB = 550 -690 V AC.

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
 
Tension d'alimentation (V) 550 - 690  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
Puissance absorbée AC 8  VA
Protection max. de l’appareil Section max. du fil  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Matériau des contacts relais AgCdO  
Indic. suppl. contacts relais + 3,0 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -15 - 55  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup PPO UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensions hauteur 87  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 125  g
Poids brut 135  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant >0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27210127  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006919  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1