Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"890220","name":"S1PN 550-690VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1PN 550-690VAC 2c/o
Ürün numarası: 890220
GTIN: 4046548006919
Faz sırasını tespit etmek için faz sırası izleme rölesi,
faz arızası, üç fazlı beslemenin asimetrisi, ölçme voltajı=
besleme voltajı, 2 C/O kontak, genişlik 22,5 mm, UB = 550 - 690
V AC.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
CCC UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 550 - 690 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 8 VA |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Röle kontak malzemesi | AgCdO |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -15 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 mm |
| Genislik boyutu | 22.5 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 125 g |
| Brüt ağırlık | 135 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
6c
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | >0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27210127 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006919 |
| Cilt | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |