text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

S1PN 550-690VAC 2c/o

Numero dell'articolo: 890220
GTIN: 4046548006919
Relè di controllo di sequenza di fasi, per il riconoscimento dellasequenza di fasi, della mancanza di una fase, dell’asimmetria di una rete trifase, tensione dimisurazione = tensione di alimentazione, 2 contatti di scambio, larghezza = 22,5 mm,UB = 550 - 690 V AC.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè di controllo di sequenza di fasi, per il riconoscimento dellasequenza di fasi, della mancanza di una fase, dell’asimmetria di una rete trifase, tensione dimisurazione = tensione di alimentazione, 2 contatti di scambio, larghezza = 22,5 mm,UB = 550 - 690 V AC.

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
 
Tensione di alimentazione (V) 550 - 690  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 8  VA
Interr. magnetot. disp. max. Sezione max. conduttore  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Materiale contatti relè AgCdO  
Dati suppl. contatti relè + 3,0 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -15 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 87  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 125  g
Peso lordo 135  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante >0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006919  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1