Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"890220","name":"S1PN 550-690VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1PN 550-690VAC 2c/o
Produktnummer: 890220
GTIN: 4046548006919
Faserækkefølge-overvågningsrelæ, til registrering af faserækkefølge,
fasesvigt, asymmetri i et 3-fase-net, målespænding =
forsyningsspænding, 2 skiftekontakter, bredde = 22,5 mm, UB = 550 - 690
V AC.
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
CCC UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 550 - 690 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 8 VA |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -15 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 125 g |
| Bruttovægt | 135 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
6c
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | >0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006919 |
| Volumen | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |