Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"890220","name":"S1PN 550-690VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S1PN 550-690VAC 2c/o
Номер артикула: 890220
GTIN: 4046548006919
Реле мониторинга последовательности фаз для обнаруженияпоследовательности фаз,
сбоя фаз, асимметрии трехфазного питания, измеряемое напряжение =
напряжение питания, 2 переключающих контакта, ширина 22,5 мм, UB = 550 -690
В пер. тока.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Реле мониторинга последовательности фаз для обнаруженияпоследовательности фаз, сбоя фаз, асимметрии трехфазного питания, измеряемое напряжение = напряжение питания, 2 переключающих контакта, ширина 22,5 мм, UB = 550 -690 В пер. тока.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
CCC UKCA |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 550 - 690 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| потребляемая мощность AC | 8 VA |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Материал релейных контактов | AgCdO |
| Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -15 - 55 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
| Размер по высоте | 87 mm |
| Размер по ширине | 22.5 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 125 g |
| Вес брутто | 135 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
6c
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | >0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27210127 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006919 |
| Объем | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |