text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

S1PN 550-690VAC 2c/o

Artikelnummer: 890220
GTIN: 4046548006919
Fasföljdövervakningsrelä , för registrering av fasföljd, fasfel, asymmetri i ett trefasnät, mätspänning = matningsspänning, 2 växlarkontakter, bredd = 22,5 mm, UB = 550–690 V AC.

Enhet

Ditt pris

SEK1,502.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
 
Manöverspänning (V) 550 - 690  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 8  VA
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -15 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 50082-2  
EN 50081-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 125  g
Bruttovikt 135  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen >0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27210127  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006919  
Volym 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1