text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

S1PN 550-690VAC 2c/o

제품 번호: 890220
GTIN: 4046548006919
페이즈 순서, 페이즈 고장, 3페이즈 전원의 비대칭을 탐지하는 페이즈 순 모니터링 릴레이, 측정 전압= 공급 전압, C/O 접점 2개, 폭 22.5 mm, UB = 550~690 VAC.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
 
공급 전압 (V) 550 - 690  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 8  VA
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
릴레이 접점 재료 AgCdO  
추가 접점 사양 릴레이 + 3.0 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -15 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 50082-2  
EN 50081-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 125  g
총중량 135  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % >0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27210127  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006919  
용량 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1