text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

S1PN 550-690VAC 2c/o

Numer produktu: 890220
GTIN: 4046548006919
Przekaźnik monitorujący kolejność faz, zaniku fazy, asymetrii zasilania trójfazowego, napięcie pomiarowe = napięcie zasilania, 2 styki C/O, szerokość 22,5 mm, UB = 550 – 690 V AC.

Sztuka

Cena

€114.36

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
 
Napięcie zasilania (V) 550 - 690  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 8  VA
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Materiał styku przekaźnika AgCdO  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 3,0 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -15 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 50082-2  
EN 50081-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy PPO UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 125  g
Ciężar brutto 135  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia >0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27210127  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006919  
Tom 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1