Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"890220","name":"S1PN 550-690VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Vastaava kuva
S1PN 550-690VAC 2c/o
Tuotenumero: 890220
GTIN: 4046548006919
Vaihejärjestyksen valvontarele vaihejärjestyksen, vaihevian,3-vaiheverkon
epäsymmetrian havaitsemiseen, mittausjännite =
syöttöjännite, 2 vaihtokosketinta, leveys = 22,5 mm, UB = 550–690
V AC.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 550 - 690 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| Tehonkulutus AC | 8 VA |
| Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kosketinmateriaali rele | AgCdO |
| lisä Kosketintiedot rele | + 3,0 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -15 - 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
| Mitta korkeus | 87 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 125 g |
| Bruttopaino | 135 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
6c
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | >0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27210127 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006919 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |