text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

S1PN 550-690VAC 2c/o

Product ID: 890220
GTIN: 4046548006919
可偵測相位序列、 相位故障、三相電源的不對稱的相位序列監控繼電器,測量電壓 = 電源電壓,2 個 C/O 接點,寬度 22.5 mm,UB = 550 - 690 V AC。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
CCC  
UKCA  
 
電源供應電壓 (V) 550 - 690  V
電源電壓類型 U1 AC  
AC 耗電量 8  VA
最大裝置斷路器 最大導體橫截面  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
繼電器接點材料 AgCdO  
附加接點詳細資訊繼電器 + 3.0 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -15 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 50082-2  
EN 50081-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部 PPO UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 125  g
毛重 135  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 >0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27210127  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001441  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006919  
體積 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1