Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1000 Hz, tension mesurée 0 -
550 V AC/DC, 1 sortie inverseur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 -20
mA. Largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 sortie inverseur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 -20
mA. Largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC/DC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20
mA, largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
€339.70
Surveillance de la puissance active pour réseaux monophasés et triphasésadaptés aux
moteurs équipés de variateurs de fréquences, 9 plages de mesures 0 -1 000 Hz, tension mesurée 0 -
415 V AC, 1 commutateur, 1 sortie analogique 0 - 10 V DC ou 4 - 20 mA,
largeur = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, plage de mesures à partir de0 %.
€339.70
Relais de surveillance du défaut de mise à la terre, comme dispositif deprotection contre
les erreurs d’isolation (200 kOhms) dans des réseaux continus et
alternatifs isolés galvaniquement, largeur = 22,5 mm, UB = 24 -240 V AC/DC.
€476.61
Jeu de borniers à ressorts débrochables, UE = 4 pièces, 2 connecteursfemelles
à 4 broches, 2 connecteurs femelles à 8 broches.
€72.49
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de réseauxmonophasés,
sert d’élément de valeur seuil, de dispositif de surveillance etd’élément de commande,
la tension mesurée sert de tension d’alimentation, 2 contactsd’informations (F/O),
largeur de profil = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
€199.08
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V DC, polarité quelconque des entrées demesure.
€220.02
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€195.86
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-
tension et
de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40
- 400
Hz, tension mesurée 400/440 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 24
V DC,hystérésis
2 %.
€351.13
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
€195.86
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax.,
12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB =
230 - 240 V AC.
€208.89
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, polarité quelconque desentrées de
mesure.
€197.80
Relais de surveillance du courant pour la surveillance d’intensitésmax., polarisation
des entrées de mesure au choix, 12 plages de mesures 0,01 - 50 Aréglables, 0,40 - 400
Hz, largeur de profil 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.
€232.58
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax.,
12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB =
24 V DC.
€208.89
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
€195.86
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
0,40 - 400 Hz, tension mesurée 1 V AC/DC, largeur = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
€153.33
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de lasous-tension et
de la surtension ainsi que de l’ordre de phases de réseaux triphasés,40 - 400
Hz, tension mesurée 415/460 V AC, largeur = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
€351.13
Surveillance de la tension de défaut de transformateurs de soudage selonVDE 0545, 6
circuits d’entrées de mesure 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tension dedéclenchement 24 V
AC/DC, largeur de profil 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
€783.91
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.