text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4B-2-050

Tuotenumero: 630250
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 50 cm, supply voltage 24 V DC, 2 beams.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate Infrapuna  
Turva-alueen korkeus 515  
Erotuskyky suojaustapa Vartalo  
Kantavuus (m) 0.5  
25  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 880 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-3  
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 14  
14  
Liitäntätapa M12  
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Mitta korkeus 652  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 1800  
Bruttopaino 2300  
 
 
 

Lisävarusteet

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€27.26
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€34.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€27.26
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€34.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€70.49
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Säädettävä kulmakiinnike PSENoptille.
€89.70
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Kumipehmustettu kulmakiinnike PSENoptille.
€41.27
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€97.49
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserin kohdistusapu.
€277.04