Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630250","name":"PSEN op4B-2-050","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-2-050
Numéro de l'article: 630250
GTIN:
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field
height 50 cm, supply voltage 24 V DC, 2 beams.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Infrarouge |
| Hauteur de protection | 515 |
| Résolution indice protection | Corps |
| Portée (m) |
0.5
25 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
| Plage longueurs onde utilisée | 880 nm |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
14
14 |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M12 |
| Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 652 |
| Dimension largeur | 35 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 1800 |
| Poids brut | 2300 |
Accessoires optionnels
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€27.26
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€34.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€51.85
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
630316
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€27.26
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
630317
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€34.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
630318
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
€41.27
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€97.49