Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630250","name":"PSEN op4B-2-050","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-2-050
Numer produktu: 630250
GTIN:
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field
height 50 cm, supply voltage 24 V DC, 2 beams.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Rodzaj ESPE | 4 |
| Zasada działania czujników | Podczerwień |
| Wysokość pola ochronnego | 515 |
| Rodzaj ochrony dokładności | Korpus |
| Zasięg (m) |
0.5
25 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 880 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-3 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
14
14 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia | M12 |
| Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
| Wysokość | 652 |
| Szerokość | 35 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 1800 |
| Ciężar brutto | 2300 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€27.26
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€34.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€27.26
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€34.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€97.49