text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op4B-2-050

Productnummer: 630250
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 50 cm, supply voltage 24 V DC, 2 beams.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
CWB-type 4  
Sensorprincipe Infrarood  
Hoogte beveiligingsveld 515  
Resolutie beschermingsgraad Lichaam  
Reikwijdte (m) 0.5  
25  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 880 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-3  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 14  
14  
Aansluitingstype M12  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 652  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 1800  
Brutogewicht 2300  
 
 
 

Optionele accessoires

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.26
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€51.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.26
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Verstelbare beugelhouder voor PSENopt.
€89.70
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Met rubber gebufferde beugelhouder voor PSENopt.
€41.27
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€97.49
PSEN op Stand 1000mm
€375.43
PSEN op Stand 1200mm
€195.30
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
€420.04
PSEN op Stand 1800mm
€217.00
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laseruitlijnhulp.
€277.04