Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630250","name":"PSEN op4B-2-050","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-2-050
Produktnummer: 630250
GTIN:
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field
height 50 cm, supply voltage 24 V DC, 2 beams.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| BWS-type | 4 |
| Sensorprincip | Infrarød |
| Højde på beskyttelsesområde | 515 |
| Opløsning kapslingsklasse | Krop |
| Driftsområde (m) |
0.5
25 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 880 nm |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
14
14 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | M12 |
| Husmateriale overdel | Aluminium |
| Mål, højde | 652 |
| Mål, bredde | 35 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 1800 |
| Bruttovægt | 2300 |
Ekstra tilbehør
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.190.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.223.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.286.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.190.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.223.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.286.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.536.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.261.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.394.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.261.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.394.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.536.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.741.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.741.00