text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op4B-2-050

Artikelnummer: 630250
GTIN: 
Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 50cm, Versorgungsspannung 24V DC, 2-strahlig.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
BWS-Typ 4  
Sensorprinzip Infrarot  
Schutzfeldhöhe 515  
Auflösung Schutzart Körper  
Reichweite (m) 0.5  
25  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 880 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-3  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 14  
14  
Anschlussart M12  
Gehäusematerial Oberteil Aluminium  
Abmessung h 652  
Abmessung b 35  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 1800  
Bruttogewicht 2300  
 
 
 

Optionales Zubehör

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justierbarer Winkelhalter für PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Gummigepufferter Winkelhalter für PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op Stand 1000mm
PSEN op Stand 1000mm 630330
Stativ / Halter für Umlenkspiegel
PSEN op Stand 1200mm
PSEN op Stand 1200mm 630331
Stativ / Halter für Umlenkspiegel
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Stativ / Halter für Umlenkspiegel.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Stand 1800mm 630333
Stativ / Halter für Umlenkspiegel
PSEN op Mirror 550mm
PSEN op Mirror 550mm 630335
Umlenkspiegel für PSEN opt
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laser Ausrichthilfe.