Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773713","name":"PNOZ mc2.1p EtherCAT 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
Tuotenumero: 773713
GTIN: 4046548067309
PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, EtherCAT-kenttäväylä,
tukee CANopen over EtherCAT -protokollaa, protokolla CiA DS-301 V4.0.2,2
RJ45 -porttia, siirtonopeus 100 Mbit/s, 24/128-bittiset virtuaalitulot,
24/128-bittiset virtuaalilähdöt.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, EtherCAT-kenttäväylä, tukee CANopen over EtherCAT -protokollaa, protokolla CiA DS-301 V4.0.2,2 RJ45 -porttia, siirtonopeus 100 Mbit/s, 24/128-bittiset virtuaalitulot, 24/128-bittiset virtuaalilähdöt. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
| UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | EtherCAT |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| Nimi kenttäväyläprot. | CANopen over EtherCAT |
| Säädettävät siirtonopeudet | 100 MBit/s |
| Liitäntä kenttäväylä | RJ45 |
| galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
| Koetusjännite | 500 V AC |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 22.5 |
| Syvyysmitta | 114 |
| Nettopaino | 114 |
| Bruttopaino | 132 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067309 |
| Volume | 0.427 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |