text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

Numero dell'articolo: 773713
GTIN: 4046548067309
PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbus EtherCAT, supporta CANopen over EtherCAT, protocollo CiA DS-301 V4.0.2, 2 porte RJ45, velocità 100 MBit/s, 24/128 bit ingressi virtuali, 24/128 bit uscite virtuali. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con i...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbus EtherCAT, supporta CANopen over EtherCAT, protocollo CiA DS-301 V4.0.2, 2 porte RJ45, velocità 100 MBit/s, 24/128 bit ingressi virtuali, 24/128 bit uscite virtuali. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Tolleranza del modulo UINT -2 %/+2 %  
Interfaccia fieldbus EtherCAT  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Nome protocollo fieldbus CANopen over EtherCAT  
Veloc. trasferimento impost. 100 MBit/s  
Collegamento fieldbus RJ45  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Tensione di prova 500 V AC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Altezza 94  
Larghezza 22.5  
Profondità 114  
Peso netto 114  
Peso lordo 132  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067309  
Volume 0.427  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr