Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773713","name":"PNOZ mc2.1p EtherCAT 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
Ürün numarası: 773713
GTIN: 4046548067309
PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel
haberleşmemodülü EtherCAT, EtherCAT üzerinden CANopen destekli, protokol
CiA DS-301 V4.0.2, 2 RJ45 bağlantı noktası, iletim hızı 100 MBit/sn,
24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit sanal çıkış.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacakt...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü EtherCAT, EtherCAT üzerinden CANopen destekli, protokol CiA DS-301 V4.0.2, 2 RJ45 bağlantı noktası, iletim hızı 100 MBit/sn, 24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit sanal çıkış. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
| Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| UINT1 modülü kaynağı | -2 %/+2 % |
Fieldbus arabirimi
| Endüstriyel haberleşme arayüzü | EtherCAT |
| Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz |
| Endüst.hab.mod. protokolü adı | EtherCAT üzerinden CANopen |
| Seçilebilir iletim hızları | 100 MBit/s |
| Fieldbus bağlantısı | RJ45 |
| Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
| Test voltajı | 500 V AC |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 114 |
| Net agirlik | 114 |
| Brüt ağırlık | 132 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067309 |
| Cilt | 0.427 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |