text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

제품 번호: 773713
GTIN: 4046548067309
PNOZmulti Classic, 통신 모듈, 규격, 필드버스 EtherCAT, EtherCAT을 통한 CANopen 지원, 프로토콜 CiA DS-301 V4.0.2, 2x RJ45 포트, 전송 속도 100Mbit/초, 24/128Bit 가상 입력, 24/128Bit 가상 출력. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


PNOZmulti Classic, 통신 모듈, 규격, 필드버스 EtherCAT, EtherCAT을 통한 CANopen 지원, 프로토콜 CiA DS-301 V4.0.2, 2x RJ45 포트, 전송 속도 100Mbit/초, 24/128Bit 가상 입력, 24/128Bit 가상 출력. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
 
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
UINT 모듈의 허용 범위 -2 %/+2 %  
필드버스 인터페이스 EtherCAT  
필드버스 장치 타입 슬레이브  
필드버스 프로토콜 명칭 CANopen over EtherCAT  
선택 가능 전송률 100 MBit/s  
연결 필드버스 RJ45  
필드버스 갈바닉 절연 예  
테스트 전압 500 V AC  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
높이 직경 94  
폭 치수 22.5  
깊이 치수 114  
순중량 114  
총중량 132  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242208  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067309  
용량 0.427  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr