text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN opII mirror column-090

Tuotenumero: 632033
GTIN: 4046548089424
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-090", jonka peilin pituus on 900 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 750 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.

Yksikkö

Hintasi

€282.79

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-090", jonka peilin pituus on 900 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 750 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.

Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila -25  
60  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Kotelon materiaali Alumiini  
Mat. peili Lasi  
Mitta korkeus 900  
Leveysmitta 96  
Syvyysmitta 49  
Nettopaino 2900  
Bruttopaino 6400  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272792  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089424  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Lasersuuntausapu PSEN opt II -valoverhoille.
€190.83

Lisävarusteet

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Sarja sisältää 3x kiinnitysruuvia PSENopII-peilipilaria tai PSEN opII -jalustaa varten.
€20.84
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Säädettävä PSEN opII -jalusta on lisävaruste PSEN opII -peilipilarille ja tarjoaa lisäsuojaa voimakkaita mekaanisia vaikutus vastaan. Lisäksi peilipilari voidaan säätää ja sovittaa alustanepätasaisuuksiin.
€132.23