Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"632033","name":"PSEN opII mirror column-090","price":"3229.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Produkten kan variera
PSEN opII mirror column-090
Artikelnummer: 632033
GTIN: 4046548089424
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-090” ned en spegellängd på
900 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp
till en skyddsfältslängd på 750 mm. Spegelpelaren består av en
skyddspelare och en inbyggd spegel.
Enhet
Ditt pris
SEK3,229.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-090” ned en spegellängd på 900 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 750 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-25
60 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Material spegel | Glas |
| Mått höjd | 900 |
| Mått bredd | 96 |
| Mått djup | 49 |
| Nettovikt | 2900 |
| Bruttovikt | 6400 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548089424 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Installationstillbehör
Tillbehör – tillval
PSEN screw set mirror column
632012
Satsen innehåller tre fästskruvar för PSENopII mirror column eller
PSEN opII adjustable base unit.
SEK238.00
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit är en tillbehör till ”PSEN opII
Mirror Column” och ger extra skydd mot stark mekanisk
inverkan. Dessutom kan spegelpelaren anpassas
efter golvet.
SEK1,510.00