Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632033","name":"PSEN opII mirror column-090","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII mirror column-090
Numero dell'articolo: 632033
GTIN: 4046548089424
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezzaspecchio di
900 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm. La colonna specchiO ècompostA da una
colonna protettiva e da uno specchio integrato.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezzaspecchio di 900 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm. La colonna specchiO ècompostA da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
| Materiale custodia | Alluminio |
| Materiale specchio | Vetro |
| Altezza | 900 |
| Larghezza | 96 |
| Profondità | 49 |
| Peso netto | 2900 |
| Peso lordo | 6400 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548089424 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
Accessori opzionali
PSEN screw set mirror column
632012
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit è un accessorio facoltativo per “PSENopII
Mirror Column” e offre una protezione aggiuntiva contro l’azione
meccanica. La colonna specchio può inoltre essere regolata e adattata asuperfici di montaggio
irregolari.