Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632033","name":"PSEN opII mirror column-090","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII mirror column-090
Número do produto: 632033
GTIN: 4046548089424
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento deespelho de
900 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté
um comprimento de área de proteção de 750 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma
coluna de proteção e um espelho integrado.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento deespelho de 900 mm. Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopt e PSENoptIIaté um comprimento de área de proteção de 750 mm. A coluna de espelhos écomposta por uma coluna de proteção e um espelho integrado.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Espelho do material | Vidro |
| Dimensão altura | 900 |
| Dimensão de profundidade | 96 |
| Dimensão de profundidade | 49 |
| Peso líquido | 2900 |
| Peso bruto | 6400 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548089424 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios de comissionamento
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.
Acessórios opcionais
PSEN screw set mirror column
632012
O conjunto contém 3x parafusos de fixação para PSENopII mirror column ou
PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
632037
A PSEN opII adjustable base unit é um acessório opcional para a "PSENopII
Mirror Column" e oferece proteção adicional contra ação
mecânica intensa. Adicionalmente, a coluna de espelhos pode ser ajustadae adaptada para condições
irregulares.