Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632033","name":"PSEN opII mirror column-090","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII mirror column-090
Número de producto: 632033
GTIN: 4046548089424
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-090" with a mirror length of
900 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series upto
a protected field length of 750 mm. The mirror column consists of a
protective column and an integrated mirror.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-090" with a mirror length of 900 mm. For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series upto a protected field length of 750 mm. The mirror column consists of a protective column and an integrated mirror.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material espejo | Vidrio |
| Dimensión de altura | 900 |
| Dimensión Ancho | 96 |
| Dimensión Profundidad | 49 |
| Peso neto | 2900 |
| Peso bruto | 6400 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548089424 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha
Accesorios Opcionales
PSEN screw set mirror column
632012
Set includes 3x fixing screws for PSENopII mirror column or
PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit is an optional accessory for "PSEN opII
Mirror Column" and it offers additional protection from heavy mechanical
impact. The mirror column can also be adjusted and adapted to uneven
qualities.