text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII mirror column-090

Numéro de l'article: 632033
GTIN: 4046548089424
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 » avec une longueur demiroirs de 900 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 750 mm. Le poteau avec miroir estconstitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.

Unité

Votre prix

€282.79

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-090 » avec une longueur demiroirs de 900 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la série PSENoptet PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 750 mm. Le poteau avec miroir estconstitué d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.

Homologation -  
 
Température d’utilisation -25  
60  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau du miroir Verre  
Dimensions hauteur 900  
Dimension largeur 96  
Dimension profondeur 49  
Poids net 2900  
Poids brut 6400  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089424  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires d'installation

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Pointeur laser pour la série de barrières immatérielles PSEN opII.
€190.83

Accessoires optionnels

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Le kit comprend 3 vis de fixation pour le PSENopII mirror column ou le PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Le PSEN opII adjustable base unit est un accessoire en option pour le« PSEN opII Mirror Column » et offre une protection supplémentaire contre les forts chocs mécaniques. De plus, le poteau avec miroir peut être ajusté etadapté aux sols irréguliers.
€132.23