Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630963","name":"PSEN op Protective Column 4-090/1","price":"416.1","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op Protective Column 4-090/1
Tuotenumero: 630963
GTIN: 4046548074802
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 300 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 4. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
Yksikkö
Hintasi
€416.10
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 300 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 4. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Nettopaino | 11495 |
| Bruttopaino | 12100 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27273791 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074802 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 koostuu ruostumattomasta teräksestävalmistetusta pohjalevystä ja 3 jousesta ja vastaavista kiinnikkeistä.Yhdessä "PSEN op Protective
Column/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€55.05